23020.0861 - Matice pro T-drážku
rhombus, rohling

Matice pro T-drážku "rhombus" nemusí být zasunuty podélně, ale mohou být vsunuty přímo do drážky.

Tento výrobek 23020.0861 - Matice pro T-drážku rhombus, rohling / (Velikost T-drážky: 36 mm) je variantou skupiny výrobků Matice pro T-drážku rhombus, rohling (EH 23020.)

Velikost T-drážky [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
23020.0861
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Hmotnost: 635 g
Matice pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, čistá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23020.0861
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.