23010.0162 - Matice pro T-drážku
DIN 508

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Tento výrobek 23010.0162 - Matice pro T-drážku DIN 508 / (Velikost T-drážky: 16 mm, d: M14) je variantou skupiny výrobků Matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.)

Materiál
Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
23010.0162 1)
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 16 mm
  • Hmotnost: 49 g
Matice pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitu matice.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23010.0162
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.