23010.0144 - Matice pro T-drážku
DIN 508

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Tento výrobek 23010.0144 - Matice pro T-drážku DIN 508 / (Velikost T-drážky: 14 mm, d: M10) je variantou skupiny výrobků Matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.)

Materiál
Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0144 1)
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 14 mm
  • Zkušební síla dle DIN 508 F min.: 46 kN
  • Hmotnost: 38 g
Matice pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitu matice.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23010.0144
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.