23110.0120 - T-kameny pevné
s válcovým uchycením

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na upínací paletu.

Dá se nasadit do válcového otvoru i do T-drážky.

Tento výrobek 23110.0120 - T-kameny pevné s válcovým uchycením / (Velikost T-drážky zařízení b h6: 20 mm) je variantou skupiny výrobků T-kameny pevné s válcovým uchycením (EH 23110.)

Velikost T-drážky zařízení b - h6 [mm]
d1 [mm]
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]:
1 2
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]:
1 2
Objednací číslo:
23110.0120
Dokumenty
T-kameny pevné
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1): M6
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2): M8
  • Hmotnost: 45 g
T-kameny pevné

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23110.0120
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.