Středící čepy s osazením

EH 23110.

Středící čepy s osazením jsou určeny pro fixaci přípravků na paletě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

d h6 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
23110.0610
CAD
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Hmotnost: 87 g
show article view
Středící čepy
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23110.0620
CAD
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Hmotnost: 330 g
show article view
Středící čepy

Materiál

  • Legovaná ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23110. Středící čepy – s osazením
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.