Středící čepy

EH 23110.

Středící čepy jsou určeny pro vystředění přípravků na paletě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

d h6 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Objednací číslo:
23110.0510
CAD
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Středící čepy
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
23110.0520
CAD
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Středící čepy
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Objednací číslo:
23110.0530
CAD
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Hmotnost: 473 g
show article view
Středící čepy
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
23110.0540
CAD
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Hmotnost: 695 g
show article view
Středící čepy

Materiál

  • Legovaná ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23110. Středící čepy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.