Kameny volné DIN 6323

EH 23120.

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole s T-drážkami dle DIN 650.

Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Provedení
obrázek
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
provedení A, b1 > b2
obrázek:
1
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
12 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23120.0010
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení A, b1 > b2 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 12 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení A, b1 > b2
obrázek:
1
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23120.0012
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení A, b1 > b2 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 52 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení A, b1 > b2
obrázek:
1
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23120.0014
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení A, b1 > b2 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení A, b1 > b2
obrázek:
1
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23120.0016
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení A, b1 > b2 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení A, b1 > b2
obrázek:
1
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23120.0018
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení A, b1 > b2 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení B, b1 = b2
obrázek:
2
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
12 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23120.0011
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení B, b1 = b2 – obrázek 2
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 12 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení B, b1 = b2
obrázek:
2
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23120.0020
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení B, b1 = b2 – obrázek 2
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 199 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení C, b1 < b2
obrázek:
3
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
23120.0022
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení C, b1 < b2 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Hmotnost: 305 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení C, b1 < b2
obrázek:
3
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
23120.0028
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení C, b1 < b2 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Hmotnost: 472 g
show article view
Kameny volné
Provedení:
provedení C, b1 < b2
obrázek:
3
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23120.0036
CAD
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení C, b1 < b2 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Hmotnost: 952 g
show article view
Kameny volné

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23120. Kameny volné – DIN 6323
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.