Upínače excentrické svým širokým rozsahem nastavení a vysokou upínací silou umožňují rychlé a bezpečné upnutí a uvolnění. Excentrický tvar těla dovolí plynulý radiální upínací účinek v každé upínací poloze a navíc je samosvorný. Odstranění podložky může změnit jeho nasazení také jako na pohyblivý doraz.
Tento výrobek 23410.0050 - Upínače excentrické / s upínací pákou () je variantou skupiny výrobků Upínače excentrické (EH 23410.)
Rukojeť
Základní těleso
Šroub
Kulové držadlo
Levé provedení dle poptávky.
Upevnit pomocí závitového čepu M10 (SW 6). Pozor na utahovací moment max. 40 Nm.
Závitový čep a podložka jsou nastavitelné. Po našroubování se dá upínač excentrický lehce pootočit do požadované polohy. U obj. č. 23410.0050 / .0051 může být upínací páka polohovaná pomocí ozubení.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers