23390.0331 - Rychloupínače s excentrem
se šroubem

K rychlému upnutí a uvolnění dílu bez jeho nechtěného pootočení.

U provedení "nastavitelný" (obr. 2) se dá měnit poloha páčky pomocí stavěcí matice.

Tento výrobek 23390.0331 - Rychloupínače s excentrem se šroubem / se šroubem, nastavitelný (l: 63 mm, d2: M5) je variantou skupiny výrobků Rychloupínače s excentrem se šroubem (EH 23390.)

Provedení
obrázek
Materiál
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. v upínací poloze [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem, nastavitelný
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. v upínací poloze [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23390.0331
Dokumenty
Rychloupínače s excentrem
  • se šroubem, nastavitelný – obrázek 2, Nerez
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. v upínací poloze: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
  • Zdvih s při poloze páky 90°: 0,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 69 g
Rychloupínače s excentrem

Materiál

Podložka

  • Termoplast POM, zesílený skelnými vlákny

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005

Vnitřní díly

  • Nerez 1.4305

Šroub

  • Nerez 1.4305

Stavěcí matice

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23390.0331
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.