23390.0016 - Rychloupínače s excentrem
se šroubem

K rychlému upnutí a uvolnění dílu bez jeho nechtěného pootočení.

U provedení "nastavitelný" (obr. 2) se dá měnit poloha páčky pomocí stavěcí matice.

Tento výrobek 23390.0016 - Rychloupínače s excentrem se šroubem / se šroubem (l: 63 mm, d2: M6) je variantou skupiny výrobků Rychloupínače s excentrem se šroubem (EH 23390.)

Provedení
obrázek
Materiál
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. v upínací poloze [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. v upínací poloze [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23390.0016
Dokumenty
Rychloupínače s excentrem
  • se šroubem – obrázek 1, Ocel
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. v upínací poloze: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Zdvih s při poloze páky 90°: 0,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 69 g
Rychloupínače s excentrem

Materiál

Podložka

  • Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005

Vnitřní díly

  • Ocel, zinkovaná

Šroub

  • Ocel, zinkovaná

Stavěcí matice

  • Ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23390.0016
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.