23400.0105 - Osové čepy

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
Objednací číslo:
23400.0105
Dokumenty
Osové čepy
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • Hmotnost: 21 g
Osové čepy

Materiál

Osový čep

  • Nerez 1.4021, zušlechtěná

Pojistný kroužek

  • Nerez 1.4310

Odkazy

Je určený pro páku excentrickou EH 23390. a podobné použití.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23400.0105
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.