25120.0114 - Nivelizační elementy
vysoké

Pro ustavení strojů a zařízení.

Nivelizační elementy jsou vybaveny jemným závitem pro výškové nastavení. Všechny prvky jsou opatřeny průchozí dírou pro upevnění a šroubovatelnou pojistkou, která omezuje maximální nastavení výšky.

Tento výrobek 25120.0114 - Nivelizační elementy vysoké / (d1: 9 mm, d2: 32 mm) je variantou skupiny výrobků Nivelizační elementy vysoké (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Zdvih l3 ~ [mm]
Nosnost1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Nosnost1) max. [kN]:
48 kN
Objednací číslo:
25120.0114
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Zdvih l3: ~ 20 mm
  • Pro šroub: M8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Nosnost1) max.: 48 kN
  • Hmotnost: 152 g
Nivelizační elementy
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý klíč na kontramatice
pro nivelizační element
: plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 32 mm
Objednací číslo:
25120.0982
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 32 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 30 mm – 32 mm
  • Hmotnost: 46 g

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25120.0114
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.