25070.0032 - Stavěcí kroužky
pro čidlo

S možností upevnění senzoru, spínače aj. Stavěcí kroužky mají univerzální použití, např. jako koncový spínač pístní tyče.

Stavěcí kroužek z nerezi s velkým sevřením.

Tento výrobek 25070.0032 - Stavěcí kroužky pro čidlo / se zářezem (d1 H8: 32 mm) je variantou skupiny výrobků Stavěcí kroužky pro čidlo (EH 25070.)

Provedení
obrázek
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se zářezem
obrázek:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
25070.0032
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • se zářezem – obrázek 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 588 g
Stavěcí kroužky

Materiál

Šroub

  • Nerez

Stavěcí kroužek

  • Nerez 1.4021
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25070.0032
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stavěcí kroužky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.