25162.0175 - Panty
nerez

Tyto nerezové panty se vyznačují kompaktním designem.

Čepy pantů jsou tvarově lisované a proto jsou vhodné pro použití v případě silných vibrací a otřesů.  

Odpovídající tření mezi jednotlivými součástkami pantů a mazání zajišťují odolnost proti oděru.

Provedení s centrovacími kroky zamezuje bočnímu prokluzu při vysokém zatížení a chrání tak upevňovací šrouby před nepřijatelnými bočními silami.

Tento výrobek 25162.0175 - Panty nerez / bez centrovacích kroků (b1: 80 mm, l1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Panty nerez (EH 25162.)

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
bez centrovacích kroků
obrázek:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
25162.0175
Dokumenty
Panty
  • bez centrovacích kroků – obrázek 1, černá
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Hmotnost: 470 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4405, potažená plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25162.0175
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.