25162.0135 - Panty
nerez

Tyto nerezové panty se vyznačují kompaktním designem.

Čepy pantů jsou tvarově lisované a proto jsou vhodné pro použití v případě silných vibrací a otřesů.  

Odpovídající tření mezi jednotlivými součástkami pantů a mazání zajišťují odolnost proti oděru.

Provedení s centrovacími kroky zamezuje bočnímu prokluzu při vysokém zatížení a chrání tak upevňovací šrouby před nepřijatelnými bočními silami.

Tento výrobek 25162.0135 - Panty nerez / bez centrovacích kroků (b1: 50 mm, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Panty nerez (EH 25162.)

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
bez centrovacích kroků
obrázek:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25162.0135
Dokumenty
Panty
  • bez centrovacích kroků – obrázek 1, černá
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Hmotnost: 109 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4405, potažená plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25162.0135
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.