Tyto nerezové panty se vyznačují kompaktním designem.
Čepy pantů jsou tvarově lisované a proto jsou vhodné pro použití v případě silných vibrací a otřesů.
Odpovídající tření mezi jednotlivými součástkami pantů a mazání zajišťují odolnost proti oděru.
Provedení s centrovacími kroky zamezuje bočnímu prokluzu při vysokém zatížení a chrání tak upevňovací šrouby před nepřijatelnými bočními silami.
Tento výrobek 25162.0125 - Panty nerez, prodloužený na obou stranách / s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách (b1: 160 mm, l1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Panty nerez, prodloužený na obou stranách (EH 25162.)
Základní těleso
Osa
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers