25162.0120 - Panty
nerez, prodloužený na jedné straně

Tyto nerezové panty se vyznačují kompaktním designem.

Čepy pantů jsou tvarově lisované a proto jsou vhodné pro použití v případě silných vibrací a otřesů.  

Odpovídající tření mezi jednotlivými součástkami pantů a mazání zajišťují odolnost proti oděru.

Provedení s centrovacími kroky zamezuje bočnímu prokluzu při vysokém zatížení a chrání tak upevňovací šrouby před nepřijatelnými bočními silami.

Tento výrobek 25162.0120 - Panty nerez, prodloužený na jedné straně / s přídavným otvorem k přišroubování na jedné straně a středícími vložkami (b1: 120 mm, l1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Panty nerez, prodloužený na jedné straně (EH 25162.)

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na jedné straně a středícími vložkami
obrázek:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
25162.0120
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na jedné straně a středícími vložkami – obrázek 2, černá
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Hmotnost: 690 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4405, potažená plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25162.0120
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.