25165.0070 - Panty
elongated on one side

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Tento výrobek 25165.0070 - Panty elongated on one side / without bores (b1: 75 mm, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Panty elongated on one side (EH 25165.)

Materiál
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
without bores
obrázek:
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25165.0070
Dokumenty
Panty
  • without bores – obrázek 1, Nerez
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 1600 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 81 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4301

Osa

  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25165.0070
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.