22880.0166 - Narážeče
pro Expander® ucpávky

Ucpávky Expander® jsou určeny ke spolehlivému, rychlému a levnému uzavření otvoru u kapalinových systémů, např. u hydraulických rozvaděčů přípravků. Montují se nalisováním do otvoru pomocí předepsaného narážeče.

Věnujte pozornost technickým pokynům k těmto produktovým stránkám.

Tento výrobek 22880.0166 - Narážeče pro Expander® ucpávky / (d1: 16 mm) je variantou skupiny výrobků Narážeče pro Expander® ucpávky (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
16 mm
l4 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22880.0166
Dokumenty
Narážeče
  • d1: 16 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 15,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 40 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Hmotnost: 326 g
Narážeče

Materiál

  • Nástrojová ocel, zušlechtěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22880.0166
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.