22352.0014 - Závěsná oka závitová
samojistná

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene.

Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerezi jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.

Tento výrobek 22352.0014 - Závěsná oka závitová samojistná / (d1: M14, l1: 17 mm) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka závitová samojistná (EH 22352.)

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
d1 [mm]:
M14
l1 [mm]:
17 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
7,8 kN
Objednací číslo:
22352.0014
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M14
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 11,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 7,8 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 4,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,9 kN
  • Upevňovací závit: M14
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 279 g
Závěsná oka závitová

Materiál

Čepová část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Oko

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Pružina

  • Nerez

Montáž

Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vložte závěsné oko závitové.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
  4. Rukou utáhněte závěsné oko závitové, dokud zcela nedosedne na nosnou plochu.
  5. Musí být zajištěno, aby závitové elementy zcela zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

  1. Vyšroubujte závěsné oko závitové cca o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.
  2. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  3. Vyjměte závěsné oko závitové.
  4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22352.0014
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Krátký návod k obsluze pro Závěsná oka závitová (EH 22352.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka závitová
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Load Chart Threaded Lifting Pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.