22354.5010 - Závěsná oka závitová
samojistná, s rukojetí

Nosný prvek může být univerzálně použit při ruční manipulaci u transportu obrobků, přípravků, reprosoustav, zásobníků atd.

Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.

Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.

Tento výrobek 22354.5010 - Závěsná oka závitová samojistná, s rukojetí / (d1: M10, l1: 14 mm) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka závitová samojistná, s rukojetí (EH 22354.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Nosnost F1 [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Nosnost F1 [N]:
500 N
Objednací číslo:
22354.5010
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Nosnost F1: 500 N
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 197 g
Závěsná oka závitová

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, modrý elox

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Montáž

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Obsluha

Each threaded lifting pin is supplied with operating instructions. This document is also available for download as a PDF.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22354.5010
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017896__88260.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.