2B353.1020 - Závěsná oka závitová
samojistná, s otočným okem - palce

Robustní nosný element s pohyblivým, otočným okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene. Otočné oko se vždy vyrovná ve směru tahu, aniž by se čep otáčel. Tím se zabrání vyšroubování zvedacího zařízení ze závitu a díl může být bezpečně nadzvednut.

Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerezi jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.

Tento výrobek 2B353.1020 - Závěsná oka závitová samojistná, s otočným okem - palce / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 palec) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka závitová samojistná, s otočným okem - palce (EH 2B353.)

Materiál
d1
l1 [palec]
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1:
3/4-10
l1 [palec]:
0,866 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Objednací číslo:
2B353.1020
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Nerez
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 palec
  • d2 +0,0028: 0,64 palec
  • d3: 1,378 palec
  • d4: 2,323 palec
  • d5: 1,969 palec
  • l2: 1,181 palec
  • l3: 1,437 palec
  • l4: 2,902 palec
  • l5: 2,189 palec
  • l6: 2,756 palec
  • l7: 4,016 palec
  • l8: 6,594 palec
  • l9: 2,323 palec
  • l10: 0,669 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Upevňovací závit: 3/4-10
  • "Provozní teplotní rozsah": 482 °F
  • Utahovací moment max.: 2,21 lbf ft
  • Hmotnost: 64,973 oz
Závěsná oka závitová

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Oko

  • Nerez 1.4571

Pružina

  • Nerez

Poznámky

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Montáž

Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vložte závěsné oko závitové.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
  4. Rukou utáhněte závěsné oko závitové, dokud zcela nedosedne na nosnou plochu.
  5. Musí být zajištěno, aby závitové elementy zcela zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

  1. Vyšroubujte závěsné oko závitové cca o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.
  2. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  3. Vyjměte závěsné oko závitové.
  4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 2B353.1020
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro Závěsná oka závitová, s otočným okem - palce (EH 2B353.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Load Chart Threaded Lifting Pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.