2B352.0024 - Závěsná oka závitová
samojistná - palce

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene.

Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerezi jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.

Tento výrobek 2B352.0024 - Závěsná oka závitová samojistná - palce / (d1: 1-8, l1: 1,063 palec) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka závitová samojistná - palce (EH 2B352.)

Materiál
d1
l1 [palec]
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
d1:
1-8
l1 [palec]:
1,063 palec
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [lbf]:
6766 lbf
Objednací číslo:
2B352.0024
Dokumenty
Závěsná oka závitová
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 palec
  • d2 -0,0028: 0,863 palec
  • d3: 1,417 palec
  • l2: 1,417 palec
  • l3: 1,654 palec
  • l4: 2,362 palec
  • l5: 1,992 palec
  • l6: 1,961 palec
  • l7: 3,228 palec
  • l8: 5,984 palec
  • l9: 1,417 palec
  • l10: 0,866 palec
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 6766 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Upevňovací závit: 1-8
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 42,153 oz
Závěsná oka závitová

Materiál

Čepová část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Oko

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Pružina

  • Nerez

Poznámky

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Montáž

Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vložte závěsné oko závitové.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
  4. Rukou utáhněte závěsné oko závitové, dokud zcela nedosedne na nosnou plochu.
  5. Musí být zajištěno, aby závitové elementy zcela zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

  1. Vyšroubujte závěsné oko závitové cca o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.
  2. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  3. Vyjměte závěsné oko závitové.
  4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 2B352.0024
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro Závěsná oka závitová - palce (EH 2B352.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka závitová
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Load Chart Threaded Lifting Pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.