Upínače s plochou vačkou umožňují svou šikmou rovinou po obvodu při velkém rozsahu upnutí a vysoké upínací síle rychlé a bezpečné upnutí a uvolnění. Díky malému úhlu stoupání šikmé roviny vačky je tento upínač samosvorný.
Tento výrobek 22260.0550 - Upínače s plochou vačkou / s upínacím šroubem, stoupání na upínací ploše () je variantou skupiny výrobků Upínače s plochou vačkou (EH 22260.)
Základní těleso
Šroub
Levé provedení dle poptávky.
Upevnit pomocí závitového čepu M10 (SW 6). Pozor na utahovací moment max. 40 Nm.
Závitový čep a plochá vačka jsou nastavitelné. Upínací páka se dá lehce po našroubování nastavit do požadované polohy. U obj.č. 22260.0250 / .0251 a 22260.0450 / .0451 může být upínací páka polohována pomocí ozubení.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels