Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.
Tento výrobek 22120.1054 - Zajišťovací kolíky se šestihranem, nerez A4 / s držadlem z nerezi (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky se šestihranem, nerez A4 (EH 22120.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Kontramatice
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels