Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Tento výrobek 22110.2330 - Zajišťovací kolíky s přírubou, horizontální, nerez / s držadlem, bez aretace (d1 h11: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s přírubou, horizontální, nerez (EH 22110.)
Plášť
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
Montáž s použitím podložek ISO 7092.
U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels