Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 15 výsledků
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 11 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Další detaily
s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 24 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Další detaily
s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 21 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 40 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Další detaily
s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 22 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 58 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Další detaily
s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 min.: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 25 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 83 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 11 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 24 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 21 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 37 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 22 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 59 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 min.: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 25 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 90 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 12 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 24 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 21 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 40 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 22 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 67 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 min.: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 25 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 98 g
show article view
Materiál
Plášť
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý
Zajišťovací čep
Tažný kroužek
Držadlo
Termoplast PA 6, černá, mat
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Montáž
Montáž s použitím podložek ISO 7092.
Obsluha
U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky – s přírubou, horizontální
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.