Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.
Tento výrobek 22120.1224 - Zajišťovací kolíky s páčkou s přírubou, horizontální / s aretací, pravé provedení (d -0,05: 8 mm, l2 min.: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou s přírubou, horizontální (EH 22120.)
Plášť
Zajišťovací čep
Páčka
Montáž s použitím podložek ISO 7092.
U provedení s aretací se páčka povytáhne, pootočí o 70° a zajistí pomocí zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers