Vymezovací kroužky pro zajišťovací kolík

EH 22120.

Pomocí vymezovacího kroužku může být nastavená potřebná délka zašroubování zajišťovacího kolíku.

Vaše vyhledávání dosáhlo 37 výsledků

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M16
Objednací číslo:
22120.0682
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M16
  • Pro dokončení obrázek: 3/4
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,3 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M16
Objednací číslo:
22120.0684
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M16
  • Pro dokončení obrázek: 3/4
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M16
Objednací číslo:
22120.0686
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M16
  • Pro dokončení obrázek: 3/4
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M16
Objednací číslo:
22120.0688
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M16
  • Pro dokončení obrázek: 3/4
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,8 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M16
Objednací číslo:
22120.0690
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M16
  • Pro dokončení obrázek: 3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,1 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M16
Objednací číslo:
22120.0692
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M16
  • Pro dokončení obrázek: 3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,3 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0693
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0694
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0695
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,9 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0696
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,9 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0697
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,9 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0698
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9,3 g
show article view
Vymezovací kroužky
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M20
Objednací číslo:
22120.0699
CAD
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M20
  • Pro dokončení obrázek: 1/3
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Vymezovací kroužky

Materiál

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Vymezovací kroužky – pro zajišťovací kolík
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.