22710.0242 - Přítlačné šrouby
s hlavou, plná kulička

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Tento výrobek 22710.0242 - Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička / plná kulička (d1: M24, l1: ~ 64,7 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička (EH 22710.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Objednací číslo:
22710.0242
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Průměr kuličky: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
  • Hmotnost: 327 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22710.0242
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.