Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 54 výsledků
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Další detaily
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
Hmotnost: 184 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Další detaily
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
Hmotnost: 255 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Další detaily
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
Hmotnost: 303 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Další detaily
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Průměr kuličky: 18 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
Hmotnost: 324 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Další detaily
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Průměr kuličky: 18 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
Hmotnost: 426 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Další detaily
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Průměr kuličky: 18 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
Hmotnost: 528 g
show article view
Materiál
Koule
Ložisková ocel, tvrzená
Nerez, tvrzená
Šroub
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Nerez 1.4305
Poznámky
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22710. Přítlačné šrouby – s hlavou, kulička s ploškou
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.