22640.0101 - Podpěry jednoduché
DIN 6320 se šroubem

Podpěry jednoduché podle DIN 6320 mohou být nasazeny také jako podpěry, nohy a dorazy.

Dosedací plocha bez středu.

Tento výrobek 22640.0101 - Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem / (h: 20 mm, d1: M10) je variantou skupiny výrobků Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22640.0101
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 41 g
Podpěry jednoduché

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, netvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22640.0101
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.