22640.0081 - Podpěry jednoduché
DIN 6320 se šroubem

Podpěry jednoduché podle DIN 6320 mohou být nasazeny také jako podpěry, nohy a dorazy.

Dosedací plocha bez středu.

Tento výrobek 22640.0081 - Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem / (h: 15 mm, d1: M8) je variantou skupiny výrobků Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22640.0081
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 19 g
Podpěry jednoduché

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, netvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22640.0081
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.