22630.0574 - Naváděcí čepy
s kulovým zakončením

Kulové zakončení čepu usnadňuje usazení obrobku a zabraňuje jeho vzpříčení.

Tento výrobek 22630.0574 - Naváděcí čepy s kulovým zakončením / kulové zakončení plné, bez osazení (d1 g6: 14 mm, d2 n6: 14 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí čepy s kulovým zakončením (EH 22630.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulové zakončení plné, bez osazení
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
22630.0574
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • kulové zakončení plné, bez osazení – obrázek 3, Nerez
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 14 mm
  • Hmotnost: 34 g
Naváděcí čepy

Materiál

  • Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0574
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.