22630.0316 - Naváděcí čepy
s kulovým zakončením

Kulové zakončení čepu usnadňuje usazení obrobku a zabraňuje jeho vzpříčení.

Tento výrobek 22630.0316 - Naváděcí čepy s kulovým zakončením / kulové zakončení plné (d1 g6: 16 mm, d2 n6: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí čepy s kulovým zakončením (EH 22630.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulové zakončení plné
obrázek:
1
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
22630.0316
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Hmotnost: 31 g
Naváděcí čepy

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0316
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.