22630.0045 - Naváděcí čepy
DIN 6321

Naváděcí čepy válcové (DIN 6321, provedení B) k polohování obrobků do lícovaných děr, dají se také použít jako dorazy a podpěry.

Naváděcí čepy zploštělé (DIN 6321, provedení C) slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaného dílu pouze v jednom směru.

Dosedací plocha podpěry nemá definovaný střed (obr. 1). U podpěr (obr. 2 a 3) je povolen střed podle DIN 6321.

Tento výrobek 22630.0045 - Naváděcí čepy DIN 6321 / naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C (d1 g6: 10 mm, l1: 18 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí čepy DIN 6321 (EH 22630.)

Provedení
obrázek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0045
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C – obrázek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • Hmotnost: 8,9 g
Naváděcí čepy

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0045
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.