22691.0143 - Čípky
s plastovou plochou

Čípky s plastovou plochou se mohou použít jako podpěry, dorazy a přítlačné elementy, šetrné k povrchu. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy obrobků před poškozením.

Tento výrobek 22691.0143 - Čípky s plastovou plochou / se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) je variantou skupiny výrobků Čípky s plastovou plochou (EH 22691.)

Provedení
obrázek
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
obrázek:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22691.0143
Dokumenty
Čípky
  • se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • SW2: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 32 g
Čípky

Materiál

Vložka

  • Plast (PEEK), modrý

Závitová vložka

  • Nerez

Závitový kolík

  • Nerez

Základní těleso

  • Plast (PEEK), modrý
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22691.0143
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.