22270.0152 - Přítlačné podložky

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22270.0152
Dokumenty
Přítlačné podložky
  • Nerez
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Hmotnost: 91 g
Přítlačné podložky

Materiál

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22270.0152
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.