22270.0016 - Přítlačné podložky

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
22270.0016
Dokumenty
Přítlačné podložky
  • Automatová ocel
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Hmotnost: 3,6 g
Přítlačné podložky

Materiál

  • Automatová ocel, netvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22270.0016
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.