Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Otáčivé uložení kuličky umožňuje její odvalování a tím minimalizuje otěr protikusu. Navíc v závislosti na tvaru protikusu pomáhá k lepšímu zajištění.
Další výhodou v plastu uložené kuličky je elektrická izolace.
Tento výrobek 22031.0206 - Odpružený element s otáčivou kuličkou a vnitřním šestihranem / nerez, standardní pružina (d1: M6) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s otáčivou kuličkou a vnitřním šestihranem (EH 22031.)
Pouzdro
Uložení
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels