Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Otáčivé uložení kuličky umožňuje její odvalování a tím minimalizuje otěr protikusu. Navíc v závislosti na tvaru protikusu pomáhá k lepšímu zajištění.
Další výhodou v plastu uložené kuličky je elektrická izolace.
Tento výrobek 22031.0050 - Odpružený element s otáčivou kuličkou a vnitřním šestihranem / automatová ocel, zesílená pružina (d1: M10) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s otáčivou kuličkou a vnitřním šestihranem (EH 22031.)
Pouzdro
Uložení
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.