Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,3 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 1,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,8 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 2 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 45 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 21 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,3 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 19,3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 26,6 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 1,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 60,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,8 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 2 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 57 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 103,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 61 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 21 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,3 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 1,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,8 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 2 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 45 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 21 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- nerez, zesílená pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- nerez, zesílená pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,3 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- nerez, zesílená pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 19,3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 26,6 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- nerez, zesílená pružina
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 1,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 60,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- nerez, zesílená pružina
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 2 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 57 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 103,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- nerez, zesílená pružina
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 61 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 22 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Koule
- Ložisková ocel, tvrzená
- Nerez, tvrzená
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Značení
Standardní pružina: bez značení
Zesílená pružina: dvě podélné značky
Montáž
Pozor na rozměr l3 u M4 / M5.
Datový list EH 22030. Odpružené elementy – s kuličkou, s hlavou a vnitřním šestihranem
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).