2B050.0335 - Odpružený element
s kuličkou a zářezem - palce

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Tento výrobek 2B050.0335 - Odpružený element s kuličkou a zářezem - palce / nerez, standardní pružina (d1: #6-40) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s kuličkou a zářezem - palce (EH 2B050.)

Materiál
Síla pružiny
jištění závitu
d1
l [palec]
Síla pružiny1) - F1 ~ [lb]
Síla pružiny1) - F2 ~ [lb]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
jištění závitu:
se zajištěním závitu
d1:
#6-40
l [palec]:
5/16 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Objednací číslo:
2B050.0335
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: #6-40
  • d1: 0,138 palec
  • Závit: 2A-UNF
  • d2: 5/64 palec
  • l: 5/16 palec
  • Zdvih s: 0,023 palec
  • Síla pružiny1) F1: ~ 0,5 lb
  • Síla pružiny1) F2: ~ 1 lb
  • Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 194 °F
  • Hmotnost: 0,02 oz
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305 (ASTM-A-582)

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Odkazy

Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.

Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 2B050.0335
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.