K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím.
Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Tento výrobek 2B050.0316 - Odpružený element s kuličkou a zářezem - palce / nerez, slabá pružina (d1: 5/16-18) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s kuličkou a zářezem - palce (EH 2B050.)
Pouzdro
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.
Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.