K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím.
Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Tento výrobek 2B050.0210 - Odpružený element s kuličkou a zářezem - palce / automatová ocel, slabá pružina (d1: #10-32) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s kuličkou a zářezem - palce (EH 2B050.)
Pouzdro
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.
Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.