Odpružené elementy s čípkem a vnitřním šestihranem

EH 22030.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Vaše vyhledávání dosáhlo 32 výsledků

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Objednací číslo:
22030.0324
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Zdvih s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 72 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 155 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 104 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22030.0346
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Objednací číslo:
22030.0348
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 23 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 59 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Objednací číslo:
22030.0350
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 20 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Objednací číslo:
22030.0352
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Zdvih s: 3,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 38 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 96 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Objednací číslo:
22030.0356
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Zdvih s: 4,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 50 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 100 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Objednací číslo:
22030.0360
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Zdvih s: 6,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 52 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 133 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Objednací číslo:
22030.0364
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Zdvih s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 91 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 223 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Čípek

  • Automatová ocel, tvrzená, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22030. Odpružené elementy – s čípkem a vnitřním šestihranem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).