K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím.
Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Tento výrobek 2B030.0233 - Odpružený element s čípkem a vnitřním šestihranem - palce / automatová ocel, standardní pružina (d1: #6-32) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s čípkem a vnitřním šestihranem - palce (EH 2B030.)
Čípek
Pouzdro
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.
Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.