Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Další detaily
tělo a čípek z nerezi
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Zdvih s: 2,7 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 8,2 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Montážní otvor H7: 4 mm
Hmotnost: 0,7 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
tělo a čípek z nerezi
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Zdvih s: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3,3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Montážní otvor H7: 5 mm
Hmotnost: 1,1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
tělo a čípek z nerezi
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Zdvih s: 5,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Montážní otvor H7: 6 mm
Hmotnost: 2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Další detaily
tělo a čípek z nerezi
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Zdvih s: 6,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 9 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 20,1 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Montážní otvor H7: 8 mm
Hmotnost: 4 g
show article view
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Další detaily
tělo a čípek z nerezi
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Zdvih s: 8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 16,2 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 29 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Montážní otvor H7: 10 mm
Hmotnost: 9 g
show article view
Čípek:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Další detaily
tělo z nerezi, čípek z termoplastu
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Zdvih s: 2,7 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 8,2 N
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Montážní otvor H7: 4 mm
Hmotnost: 0,5 g
show article view
Čípek:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
tělo z nerezi, čípek z termoplastu
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Zdvih s: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3,3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Montážní otvor H7: 5 mm
Hmotnost: 0,7 g
show article view
Čípek:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
tělo z nerezi, čípek z termoplastu
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Zdvih s: 5,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Montážní otvor H7: 6 mm
Hmotnost: 1,2 g
show article view
Čípek:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Další detaily
tělo z nerezi, čípek z termoplastu
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Zdvih s: 6,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 9 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 20,1 N
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Montážní otvor H7: 8 mm
Hmotnost: 2,3 g
show article view
Čípek:
Termoplast POM, bílý
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Další detaily
tělo z nerezi, čípek z termoplastu
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Zdvih s: 8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 16,2 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 29 N
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Montážní otvor H7: 10 mm
Hmotnost: 4,8 g
show article view
Materiál
Čípek
Nerez 1.4305
Termoplast POM, bílý
Pouzdro
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Montáž
Doporučené rozměry díry d1 v toleranci H7.
Datový list EH 22080. Odpružené elementy – hladké provedení, s prstencem a čípkem
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.