Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.
The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.
Tento výrobek 22045.0008 - Držáky pro odpružené elementy / oboustranné (d1: M8) je variantou skupiny výrobků Držáky pro odpružené elementy (EH 22045.)
Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels