22982.0312 - Kloubová oka
DIN 12240-4, s vnějším závitem

Kloubová oka jsou určena pro univerzální použití v případech s dynamickým namáháním. Nerezové provedení je vedle nasazení v korozivním prostředí vhodné také pro použití s vyšší dynamickou zátěží.

Kloubová oka se používají pro taková pohyblivá spojení, kde dochází k pohybu a mezi hřídelí a jinou částí stroje a pohyb není přímočarý. 

Kloubová oka zhotovená dle DIN ISO 12240-4 (řada K) jsou určená pro přímou montáž. Díky pánvi ložiska opatřené PTFE-tkaninou jsou kloubová oka bezúdržbová.

Věnujte prosím pozornost technickým informacím k těmto produktovým stránkám.

Tento výrobek 22982.0312 - Kloubová oka DIN 12240-4, s vnějším závitem / pravý závit (d1: 14 mm, l1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Kloubová oka DIN 12240-4, s vnějším závitem (EH 22982.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Objednací číslo:
22982.0312
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Dynamická únosnost C: 42 kN
  • Statická nosnost C0: 39,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 135 g
Kloubová oka

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4057, kovaná, leštěná

Výkyvná koule

  • Nerez 1.4034, tvrzená, broušená, leštěná

Uložení

  • PTFE-tkanina

Ložisková pánev

  • Nerez 1.4571
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22982.0312
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pokyny k montáži pro kloubová oka (EH 22982.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.